Решение SKF по управлению крановым оборудованием

Комплексное решение для надёжности кранов

Решение SKF по управлению крановым оборудованием помогает менеджерам по обслуживанию и эксплуатации поддерживать краны в хорошем рабочем состоянии, оптимизировать интервалы и процедуры техобслуживания. Решение SKF по управлению крановым оборудованием использует комплексный подход к надёжности производственных активов, и основное внимание уделяет трём ключевым областям проактивного техобслуживания по состоянию:
  1. Анализ потребностей клиентов: В качестве начальной точки принимается оценка стратегии техобслуживания и определение имеющихся процедур техобслуживания, методов контроля и выполнения работы. Так создаётся отправная точка модернизации.
  2. Оценка потребностей и критичности кранового оборудования: Этот анализ проводится для кранового оборудования. Определяется критичность основных компонентов системы и выполняется оценка последствий неисправности для здоровья и безопасности, воздействия на окружающую среду и бизнес.
  3. Рекомендации по решениям повышения надёжности кранового оборудования: Рекомендации предназначены для повышения надёжности. Назначаются приоритеты потребностей, которые согласуются с программами обслуживания и решениями для компонентов, что снижает риск неисправностей, повышает производительность и сокращает общую стоимость владения.
Преимущества
  • Улучшение здоровья и безопасности на рабочем месте
  • Повышение надёжности и технической готовности
  • Оптимизация общей стоимости владения
  • Более объективная картина критичности производственных активов
Области применения
  • Электрические мостовые краны в металлургии и производстве стали
  • Контейнерные краны в порту
SKF logo