Тороидальные роликоподшипники CARB

Тороидальные роликоподшипники CARB характеризуются способностью самоустанавливаться и компенсировать осевые перемещения, а также высокой грузоподъёмностью. Они предназначены для работы с радиальными нагрузками.

Комбинация подшипника CARB и сферического роликоподшипника для восприятия осевых нагрузок позволяет получить высокоэффективную подшипниковую опору, способную устранить влияние сжатия или удлинения вала в результате перепадов температуры.

Все тороидальные роликоподшипники CARB производятся по спецификациям класса SKF Explorer со следующими характеристиками:
  • Очень большая радиальная грузоподъёмность
  • Высокая износостойкость материала подшипников
  • Очень высокая точность вращения
  • Низкое трение

Модернизация подшипников класса SKF Explorer

Все тороидальные роликоподшипники CARB модернизированы в соответствии с новыми характеристиками класса SKF Explorer, включая применение высококачественной стали и усовершенствованной процедуры термообработки. Результат: отличный баланс между прочностью и жёсткостью, срок службы — в два раза больше, чем у оригинальных подшипников SKF Explorer. Эксплуатационные преимущества включают:
  • Повышенная эксплуатационная готовность
  • Повышенная надёжность
  • Высокая устойчивость к загрязнениям
  • Более высокий уровень производительности
  • Пониженный уровень вибрации и шума
  • Высокая износостойкость
SKF logo