Самоустанавливающаяся подшипниковая система SKF

Новый стандарт фиксирующих и плавающих подшипниковых узлов

Уплотнённый тороидальный роликоподшипник CARB
В обычных фиксирующих и плавающих подшипниковых узлах самоустанавливающиеся подшипники обычно используются в обоих положениях. Данный узел компенсирует отклонения вала, но не обеспечивает компенсацию осевого смещения. Чтобы компенсировать осевое смещение, плавающий подшипник должен иметь возможность перемещаться вместе с валом без создания нежелательных внутренних осевых нагрузок. Тороидальный роликоподшипник CARB позволяет компенсировать осевое смещение вала.

Инновационная конструкция — оптимальное решение

Уплотнённый сферический роликоподшипник SKF Explorer
В тороидальных роликоподшипниках CARB сочетаются лучшие характеристики сферических, цилиндрических и игольчатых роликоподшипников. Ролики в тороидальном роликоподшипнике всегда устанавливаются в оптимальное положение для восприятия нагрузки независимо от движения вала.

Специально разработанный в качестве плавающего подшипника, CARB является идеальным решением в комбинации со сферическим роликоподшипником в фиксирующем узле. CARB в качестве плавающего подшипника исключает возникновение внутренних осевых сил, которые могут влиять на распределение нагрузки в обычных узлах. 

Преимущества самоустанавливающейся подшипниковой системы SKF:
  • Увеличенный срок службы подшипников
  • Увеличенные интервалы техобслуживания
  • Повышенная производительность
  • Низкая рабочая температура
  • Низкий уровень шума и вибрации

Модернизация подшипников класса SKF Explorer

Большинство сферических роликоподшипников SKF Explorer и тороидальных роликоподшипников CARB модернизировано в соответствии с новыми характеристиками класса SKF Explorer, включая применение высококачественной стали и усовершенствованной процедуры термообработки. Результат: отличный баланс между прочностью и жёсткостью, срок службы — в два раза больше, чем у оригинальных подшипников SKF Explorer. Эксплуатационные преимущества включают:
  • Повышенная эксплуатационная готовность
  • Повышенная надёжность
  • Устойчивость к загрязнениям
  • Более высокий уровень производительности
  • Пониженный уровень вибрации и шума
  • Высокая износостойкость
SKF logo