Манжетные уплотнения вала

Когда утечка масла недопустима

Для большинства типов оборудования даже небольшая утечка масла может стать существенной проблемой. Эта проблема обусловлена тем, что современные агрессивные смазочные материалы повышают риск протечек и снижают эффективность уплотнений. Решением проблемы могут стать манжетные уплотнения SKF.

Надёжное, эффективное уплотнительное решение

Манжетные уплотнения SKF, оптимизирующие восприятие радиальной нагрузки, изготавливаются из специально разработанного эластомерного материала, что обеспечивает хорошую совместимость со всеми типами смазочных материалов.

Всё это улучшает уплотнительные характеристики. Благодаря организованной SKF быстрой и надёжной системе доставки по всему миру клиенты получают высокоэффективные и надёжные уплотнения в требуемом месте и в нужное время без дополнительных затрат на поставку.
SKF logo