Reliable in the world’s toughest operating conditions

Proper bearing lubrication is critical for continuous casting lines. SKF DuoFlex dual-line centralized lubrication systems with SKF MultiLube pumping unit provide it automatically, delivering the right lubricant, in the right amount, at the right moment to the right point.
Centralized lubrication extends bearing service life
SKF DuoFlex has proven robust and cost-efficient for applications operating in challenging conditions similar to caster environments. By delivering the right amount of grease to all lubrication points, the system provides high lubrication reliability and extended bearing service life.

Двухмагистральные системы смазывания SKF DuoFlex

Эффективное универсальное решение для магистралей большой протяжённости

Насосная станция SKF Maxilube

Системы SKF DuoFlex — это двухмагистральные централизованные системы смазывания, распределяющие масло, полужидкие и твёрдые пластичные смазки классов NLGI от 000 до 3. Онипредназначены для средне- и крупногабаритного оборудования с большим количеством точек смазывания и большой длиной магистралей, работающего в тяжёлых условиях.


Системы SKF DuoFlex идеально подходят при наличии протяжённых магистралей смазывания с возможностями удлинения. Точно дозируемые объёмы пластичной смазки или масла подаются в отдельные точки смазывания посредством двухмагистральных распределителей. В основе их работы лежит попеременное нагнетание давления в двух магистральных линиях.

  • Простота компоновки, возможность модификации системы дозированной подачи масла и увеличения количества точек смазывания
  • Возможность применения во всех системах с большим количеством точек смазывания
  • Электрический или пневматический привод
Применение с насосной станцией SKF Maxilube

Система SKF DuoFlex может быть укомплектована насосной станцией SKF Maxilube, которая объединяет гидравлические и электронные компоненты, которые ранее устанавливались по отдельности. Гидравлический блок включает группы электромагнитных и регулирующих клапанов, а также манометр для магистралей смазывания. Насосная станция оборудована регулятором сжатого воздуха.


SKF Maxilube обеспечивает точное и надёжное функционирование системы смазывания, что, в свою очередь, продлевает срок службы производственного оборудования и машин. 

Применение с насосным модулем SKF Multilube

Система SKF DuoFlex может быть укомплектована насосным модулем SKF Multilube, который прост в установке и работает со всеми дозаторами пластичной смазки и масла для одно- и двухмагистральных систем. Все соответствующие компоненты и функции (блок управления, насос, резервуар, направляющий клапан и контроль давления) встраиваются в SKF Multilube.


SKF Multilube обеспечивает надёжную работу системы смазывания и точную дозировку, что предотвращает выход подшипников из строя, снижает потребление смазочных материалов и улучшает эксплуатационные характеристики оборудования и техники специального назначения.

Применение с насосом FK

Систему SKF DuoFlex можно укомплектовать насосом FK —многофункциональным поршневым насосом, который обладает универсальной модульной конструкцией. Насосный модуль FK можно использовать как поступательный, одно- или двухмагистральный насосный модуль со встроенными реверсивными клапанами или без них. То, что насос имеет модульную конструкцию, позволяет без особых усилий или затрат модифицировать его для использования с другой системой смазывания. Насос предназначен для работы в сложных условиях и предлагается с контейнером на 15, 30 или 60 кг.

SKF logo