SKF Explorer spherical roller bearings

Self-aligning bearings that keep casters rolling

In continuous caster roll lines, SKF spherical roller bearings – with or without seals –accommodate heavy loads and misalignment to provide reliable operation.

These self-aligning bearings are thermally stabilized up to 200 ºC as standard. Optimal raceway and roller contact geometry, with very small roller diameter spread, provides the best load distribution.
The sealed alternative
Efficiently keeps the lubricant in and contaminants out. Operators have experienced increased bearing service life with fewer stops. Maintenance costs have been reduced and both steel quality and productivity have been improved. With the sealed bearings, lubricant consumption and environmental impact can be reduced as well.

Модернизация подшипника класса SKF Explorer

Все сферические роликоподшипники SKF были модернизированы в соответствии с новыми характеристиками класса SKF Explorer, включая применение высококачественной стали и усовершенствованной процедуры термообработки. Результат: отличный баланс между прочностью и жёсткостью, срок службы — в два раза больше, чем у оригинальных подшипников SKF Explorer. Преимущества:
  • Увеличение времени безотказной работы оборудования
  • Повышение надёжности
  • Устойчивость к загрязнениям
  • Более высокая производительность оборудования
  • Уменьшение уровня шума и вибрации
  • Высокая износостойкость
SKF logo