SKF LGHB 2

Пластичная смазка для сложных условий работы

Подшипниковые узлы для тяжёлых условий эксплуатации требуют применения смазочных материалов с высокой механической стабильностью, таких как SKF LGHB 2. Эта высокоэффективная пластичная смазка на основе комплекса сульфоната кальция предназначена для сложных рабочих условий.
  • Хорошие смазочные свойства и высокая устойчивость к окислению в диапазоне температур от -20 до 150 °C и, на короткие периоды времени, при повышении температуры до 200 °C
  • Отличная механическая стабильность — не выдавливается и не теряет свойств консистенции в роликоподшипниках, работающих в тяжёлых условиях
SKF logo