Индукционные нагреватели SKF TIH L

Монтаж крупногабаритных подшипников с использованием нагрева стал проще

Чем крупнее подшипник, тем большее усилие необходимо прилагать для его монтажа. В этой ситуации во всем мире применяется индукционный нагрев, который стал наилучшим способом монтажа подшипников разных типов, особенно в случае применения цилиндрических валов и крупногабаритных подшипников, которые непросто установить на вал или в корпус.

При неравномерном нагреве или перегреве могут измениться размеры подшипника или молекулярная структура материала, что может привести к сокращению его ресурса. В данной ситуации может помочь индукционный нагреватель SKF серии TIH L. Это проверенное устройство обеспечивает эффективный нагрев в соответствии с установленными настройками времени и уровня.

Безопасный нагрев крупногабаритных подшипников при меньших затратах энергии

Благодаря современной электронике и исполнению с двойной катушкой индукционный нагреватель SKF серии TIH L может нагреть крупногабаритный подшипник весом до 1200 кг, используя всего 20 кВА электрической мощности.

Индукционные катушки SKF серии TIH L располагаются вне корпуса нагревателя, что позволяет установить подшипник вокруг нагревателя. Это инновационная технология, позволяющая сократить время нагрева и потребление энергии почти на 80 % и, в конечном итоге, сэкономить до 70 % затрат на нагрев. Кроме того, использование индукционных нагревателей SKF TIH L также позволяет сократить время монтажа и трудозатраты, а также устраняет риск загрязнения, часто связанный с использованием масляных ванн.
SKF logo