Сферические роликоподшипники SKF Explorer

С уплотнениями для защиты и т.д.

Подшипники горнодобывающего оборудования работают в сложных условиях и могут подвергаться ударным, тяжёлым нагрузкам, вибрациям и воздействию загрязняющих веществ. Благодаря высокой грузоподъёмности и низкому рабочему трению, сферические роликоподшипники SKF Explorer справляются со всеми этими задачами.

Уплотнения сферических роликоподшипников SKF Explorer удерживают смазку и предотвращают попадание загрязняющих веществ в подшипник. Использование данных подшипников также снижает или устраняет потребность в дорогостоящих и крупногабаритных таконитовых уплотнениях корпусов.

Сферические роликоподшипники SKF Explorer сокращают расходы и увеличивают срок службы оборудования на каждом производственном этапе горных работ и производства цемента как для бурильных машин, так и для печей и конвейеров.

SKF Explorer performance class upgrade

All SKF spherical roller bearings have been upgraded to the new SKF Explorer performance class specifications, featuring a combination of high-quality steel and an improved heat treatment process. The result: a superior balance between hardness and toughness, enabling up to twice the service life as the original SKF Explorer. Benefits include:
  • Increased uptime
  • Improved reliability
  • Resistance to contamination
  • Higher productivity levels
  • Reduced noise and vibration levels
  • Excellent wear resistance
SKF logo