Системы смазывания конвейерных цепей

Надёжные автоматические системы смазывания снижают расходы на повторное смазывание

SKF предлагает несколько надёжных автоматических систем смазывания, которые работают во время эксплуатации конвейера. Эти системы практически устраняют затраты на ручное смазывание и работы с пластичной смазкой, сокращая расход пластичной смазки и уменьшая негативное воздействие на окружающую среду.

Программа Visiolub для тяжёлых конвейеров с цепным приводом

Программное обеспечение Visiolub системы впрыскивания пластичной смазки определяет потребности в смазывании отдельных роликов. Смазка впрыскивается под давлением прямо в точку смазывания, повышая срок службы цепи. Устраняя утечки пластичной смазки, система улучшает ситуацию с охраной здоровья и техникой безопасности.

Решения для средних конвейеров с цепным приводом

Индивидуальные решения SKF снижают расходы на смазывание в системах подачи масла для блочных, роликовых или карданных цепей. Системы смазывания SKF работают без непосредственного контакта с цепью, предотвращая преждевременный износ роликов.
SKF logo