Сферические роликоподшипники класса SKF Explorer

Сферические роликоподшипники характеризуются способностью самоустанавливаться и высокой грузоподъёмностью. Такая конструкция позволяет подшипнику воспринимать радиальные нагрузки или комбинированные радиальные и осевые нагрузки.

Разработанные SKF и усовершенствованные за многие годы, сферические роликоподшипники SKF отличаются высокой производительностью. 

Все сферические роликоподшипники SKF производятся по спецификациям класса SKF Explorer со следующими характеристиками: 
  • Очень большая грузоподъёмность – как радиальная, так и осевая 
  • В высокой степени износостойкий материал подшипников 
  • Очень высокая точность вращения
  • Малое трение 

Уплотнённые сферические роликоподшипники класса SKF Explorer

Уплотнённые сферические роликоподшипники класса SKF Explorer предназначены для работы в условиях высокой нагрузки, перекосов, недостаточного смазывания, загрязнений, влажности и т.д. Благодаря снижению количества внеплановых остановок и значительному сокращению использования пластичной смазки, эти подшипники упрощают техобслуживание, повышают безопасность, сокращают расходы и снижают экологические риски. 
  • Готовые к установке узлы - уплотнённые сферические роликоподшипники SKF представляют собой готовые к установке узлы, заполненные соответствующим смазочным материалом.
  • Продолжительный срок службы - уплотнённые подшипники повышают срок службы, не допуская попадания твёрдых загрязнений и влаги в подшипник.
  • Экологическая безопасность - в большинстве областей применения уплотнённые подшипники предлагают решения со "смазкой на весь срок службы". Это означает отсутствие или низкий уровень загрязнения окружающей среды.
  • Повышенная безопасность перемещений - эти уплотнения снижают опасность загрязнений при перемещениях и монтаже. 
  • Надёжная производительность - номинальная грузоподъёмность, как и у соответствующих открытых подшипников.
  • Возможность уменьшения размеров - Увеличение срока службы позволяет уменьшать размер подшипников. Надёжная конструкция уплотнений открывает возможность "осевого" уменьшения размеров в областях, где внешние уплотнения не требуются. 
SKF logo