V-образные кольцевые уплотнения

Цельнокаучуковые уплотнения для вращающихся валов

V-образные кольцевые уплотнения предназначены для непосредственной установки на валу, и имеют длинную, гибкую коническую уплотняющую кромку, которая выполняет функции осевого уплотнения. Эти уплотнения отлично удерживают смазку и высокоэффективно защищают от загрязняющих веществ.

Надёжные и гибкие рабочие характеристики

Благодаря эластичности, свойственной цельнокаучуковому материалу, V-образные кольцевые уплотнения SKF могут растягиваться на фланцах или других узлах во время установки, устраняя потребность в демонтаже всего узла.

V-образные кольцевые уплотнения хорошо работают в сухих средах и могут выдерживать больший эксцентриситет и перекосы, чем большинство манжетных уплотнений. V-образные кольцевые уплотнения могут использоваться как основные и вторичные, а разнообразие их модификаций и широкий диапазон размеров удовлетворяют требованиям большинства областей применения. 
SKF logo