С помощью SKF производитель увеличивает срок службы вертикальных вальцовых мельниц

Проблема

Производитель вертикальных вальцовых мельниц в Китае содействует переходу китайской цементной промышленности на размол клинкера в вертикальных вальцовых мельницах. Зачем это необходимо? Главным образом, энергоэффективность. По статистике, вертикальные вальцовые мельницы могут сократить расход электроэнергии более чем на 30 % по сравнению с обычными шаровыми мельницами. Вертикальные вальцовые мельницы также занимают меньшую площадь, чем шаровые мельницы.

Несмотря на свои преимущества, вертикальные вальцовые мельницы особенно подвержены преждевременному выходу подшипников из строя по причине пылевого загрязнения. В среднем, во избежание отказов, цементные заводы должны заменять эти подшипники каждые восемь месяцев, хотя расчётный ресурс подшипника значительно больше. За решением с целью увеличения срока службы мельницы производитель обратился в SKF.

Решение SKF

Консультанты SKF предложили производителю установить новое уплотнительное решение SKF с дополнительной грязеулавливающей кромкой из PTFE. Обеспечивая дополнительную защиту от пыли и других загрязняющих веществ, данное уплотнительное решение SKF позволило увеличить срок службы подшипников в шлифовальных кругах вертикальных вальцовых мельниц до 24 месяцев.

Результат

Производитель установил это решение на одной из машин для размола клинкера, опытная эксплуатация которой началась в конце января 2009 г. В марте 2010 г. компания сообщила о бесперебойной работе мельницы без внеплановых простоев с момента установки.
SKF logo