С SKF Copperhead производитель смог обеспечить надёжность оборудования и получил значительную экономию

До установки SKF Copperhead

До установки системы диагностики и контроля SKF Copperhead на свои дробилки с горизонтальным валом, крупный производитель агрегатов периодически сталкивался с дорогостоящими последствиями проворачивания подшипников в своих корпусах, сломанными и сброшенными билами, а также изгибами валов.

После установки SKF Copperhead

Установка системы диагностики и контроля SKF Copperhead позволила персоналу завода заранее определять возникающие проблемы для предотвращения выхода подшипников из строя.

Установив систему SKF Copperhead 1C/10, завод получил возможность постоянного беспроводного контроля общей вибрации дробилки. Когда система обнаруживает неисправности, она отправляет сигналы через автоматическую систему предприятия, предупреждая персонал о необходимости принять меры по устранению ситуации до того, как она станет необратимой.

Результат

Окупаемость инвестиций (ROI)
  • Экономия средств от применения системы за счёт предотвращения простоев: 4000 евро
  • Инвестиции в SKF Copperhead: 800 евро
  • Общая экономия: 3200 евро
  • Общая окупаемость инвестиций: 400 %

SKF logo