С помощью гидравлических инструментов SKF для техобслуживания производитель щебня повысил безопасность и сэкономил 27 000 евро

Проблема

Производитель щебня периодически сталкивался с проблемой процедуры замены подшипников на своей горизонтальной ударной дробилке. Раньше техническому персоналу было необходимо 26 часов для установки инструментов, обеспечивающих демонтаж старых и монтаж новых сферических роликоподшипников на конический вал.

Потенциально опасный для обслуживающего персонала и требующий значительных временных затрат процесс ухудшал производительность компании — завод терял 400 тонн продукции за час простоя дробилки.

Решение SKF

SKF рекомендовала гидравлические инструменты для техобслуживания. Укомплектованные гидравлической гайкой, фитингами и гидравлическим насосом, эти инструменты позволяют устанавливать подшипники на вал с помощью гидравлического давления быстро и эффективно. Плавное усилие гидравлического давления позволяет точно измерять осевое перемещение и усилие при монтаже, исключая необходимость использования молотков, ключей или оправок.

Результат

С помощью гидравлических инструментов SKF монтаж подшипника занял 4 часа, а общий простой составил 13 часов, что в два раза меньше, чем прежде.
  • Экономия за счёт сокращения времени простоев и трудозатрат: 33 000 евро
  • Капиталовложения в гидравлический инструмент компании SKF 6000 евро
  • Общая экономия: 27 000 евро
SKF logo