Использование подшипников INSOCOAT сокращает расходы цементного завода на 55 000 евро

Проблема

На цементном заводе в Юго-Восточной Азии слишком часто и преждевременно выходили из строя подшипники электродвигателя переменного тока мощностью 288 кВт, приводящего в действие сепаратор вертикальной вальцовой мельницы. Неисправности возникали раз в квартал или полгода, приводя в среднем к шести часам внепланового простоя и значительным потерям производительности.

Завод обратился к SKF за решением задачи повышения эксплуатационной готовности и сокращения расходов на ремонт и производственные потери.

Решение SKF

Специалисты SKF определили, что причиной неисправности были паразитные токи, проходящие через подшипники электродвигателя. Для их прекращения их воздействия SKF установила подшипник INSOCOAT с покрытием на наружном кольце с неприводной стороны и подшипник INSOCOAT с покрытием на внутреннем кольце с приводной стороны.

Результат

Подшипники INSOCOAT проработали на три года больше, чем обычные подшипники, превысив их срок службы более чем в три раза и сэкономив для завода 55 000 евро на решении проблемы производительности.

Окупаемость инвестиций за три года
  • Расходы на производственные потери: 56 000 евро
  • Первоначальные инвестиции на подшипниковое решение: 1000 евро
  • Общая экономия: 55 000 евро
  • Общая окупаемость инвестиций: 6122 %
SKF logo