Модули кондиционирования масла SKF сокращают расходы на смазочные материалы и компоненты для подшипников печей

Проблема

После ремонта, в ходе которого была установлена новая и более крупная горелка, на заводе появились проблемы из-за износа смазываемых маслом бронзовых подшипников опорного ролика печи.

Поскольку новая горелка подвергала подшипники более сильному тепловому воздействию (100 °C), температура масла в корпусах подшипников увеличивалась, снижая вязкость масла и усиливая износ подшипников. Частицы бронзы можно было обнаружить в смазочном масле.

Решение SKF

SKF установила свои модули кондиционирования масла для охлаждения и очистки масла во время работы, а также для увеличения срока службы подшипника при более высоких температурах.

Результат

Модули кондиционирования масла SKF понизили температуру масла с примерно 100 °C до 64 °C. Снижение температуры способствовало образованию соответствующей смазочной плёнки, что шестикратно увеличило срок службы масла.

До установки модулей масло требовалось заменять каждый месяц. После установки масло работает шесть месяцев, что значительно сокращает расходы на смазывание.
SKF logo