Решения SKF в области промышленных трансмиссий улучшают производительность и техобслуживание дробилок

Проблема

На медном руднике в Португалии неоднократные внеплановые остановки производства возникали из-за проблем с шасси, на котором крепятся два двигателя подземной дробилки. Два десятилетия в условиях коррозии и нормального износа привели к серии проблем — приводные ремни начали постоянно выходить из строя, перекручиваться или сходить со шкивов.

Оператор рудника обсудил со специалистами SKF возможность не только замены шасси двух двигателей, но и установки полностью новых систем, более эффективно предотвращающих остановки, а в случае возникновения таковых, значительно сокращающих их продолжительность.

Решение SKF

SKF заменила ранее установленное металлическое шасси двигателей и установила гидравлическую систему для отвода моторов, чтобы ремни можно было быстро заменить, натянуть или отрегулировать. SKF также поставила приводные ремни, системы натяжения ремней, лазерный прибор для центровки шкивов, систему вибрационного тестирования и запчасти для ключевых компонентов.

Результат

В течение трёх месяцев после установки на руднике не произошло ни одного случая внепланового простоя. По оценкам руководства, остановки для замены ремней или регулировки шкивов теперь потребуют от 15 до 20 минут, по сравнению с четырьмя часами как прежде.
SKF logo