Восстановление подшипников SKF значительно сокращает расходы буроугольной шахты

Проблема

Поставив цель год за годом сокращать расходы на техобслуживание, открытая буроугольная шахта сократила обслуживающий персонал и перевела неосновные работы по техобслуживанию на аутсорсинг. Но даже после этого предприятию потребовалась дополнительная экономия. Основываясь на опыте многолетнего сотрудничества, компания обратилась в SKF за помощью.

Решение SKF

Отметив успешную эксплуатацию восстановленных подшипников SKF в приводных барабанах конвейера, специалисты SKF предложили предприятию рассмотреть аналогичные возможности. На шахте приняли решение отправить все свои демонтированные подшипники на анализ в ближайший сервисный центр SKF по восстановлению оборудования. Специалисты SKF определили, что 50 % подшипников пригодны для восстановления.

Результат

Шахта получила значительную экономию за счёт сокращения расходов на замену и складирование. SKF также оптимизировала с оператором процедуры обработки заказов, что дало дополнительную экономию в связи с логистикой.
  • Экономия расходов на техобслуживание: 530 000 евро
  • Экономия расходов на складское хранение: 75 000 евро
  • Общая экономия: 60 500 евро
SKF logo