С помощью SensorMount производитель поташа экономит 364 700 евро

Проблема

У компании, производящей поташ, с различной периодичностью случались незапланированные простои на нескольких уплотнительных катках. Остановки оборудования были результатом вибрации вала с последующим отказом подшипника Демонтаж и замена подшипников сопровождались существенными временными и производственными потерями.

Решение SKF

Специалисты SKF определили, что причиной проблем была неправильная посадка подшипников, которая ослаблялась под нагрузкой и вызывала чрезмерную вибрацию вала. SKF рекомендовала предприятию использовать метод SensorMount для монтажа подшипников.

Результат

Только за первый год завод увеличил среднее время наработки на отказ (MTBF) на 400 % и сэкономил на решении проблемы внеплановых простоев 364 700 евро.

Окупаемость инвестиций (ROI)
  • Стоимость ремонта уплотнительных катков: 83 000 евро
  • Расходы в связи с потерей производительности: 290 000 евро
  • Общие расходы: 373 000 евро 
  • Инвестиции в систему SKF SensorMount® 8300 евро
  • Общая экономия: 364 700 евро
  • Общая окупаемость инвестиций: 4400 %
SKF logo