Корректировка стратегии техобслуживания

Правильное техобслуживание повышает показатели доходности

Предлагаемый SKF процесс корректировки техобслуживания (MSR) позволяет организовать работу так, чтобы должное техобслуживание производилось на соответствующем оборудовании, своевременно, обладающим соответствующими навыками персоналом и на основе правильных предпосылок. При этом обеспечивается достижение следующих конечных целей — сокращение случаев повреждения оборудования и потерь, повышение эксплуатационной готовности и надёжности и сокращение общих затрат на техобслуживание.

Комплексное техобслуживание (TPM) — это японская концепция объединения процесса техобслуживания оборудования с процессом производства для устранения брака и потерь при производстве высококачественной продукции. Максимальное сокращение сроков изготовления при сохранении эффективности и отсутствии внеплановых простоев является средством повышения общей эффективности оборудования (OEE) и снижения количества его отказов. 

Работая вместе с SKF и сочетая процесс корректировки техобслуживания с комплексной системой техобслуживания, Вы можете достичь следующего:
  • Сокращение случаев повреждения оборудования и потерь
  • Повышение эксплуатационной готовности и надёжности
  • Сокращение общих затрат на техобслуживание
  • Внедрение оптимизированной стратегии техобслуживания

Основой этих достижений является концентрация усилий на профилактическом техобслуживании в тех областях, где эти усилия будут наиболее полезны, приведут к устранению брака и позволят создать всеобъемлющую документационную базу для программы техобслуживания. Затем этот процесс становится действующей программой для постоянного совершенствования техобслуживания.

SKF logo