Обеспечение надёжности оператором

Процесс «Обеспечение надёжности оператором» (ODR) включает методики техобслуживания, которыми владеют, управляют и которые выполняют сами операторы. Процесс ODR охватывает мероприятия по техобслуживанию, выполняемые операторами при взаимодействии с отделом по техобслуживанию и другими отделами организации, которые обеспечивают надёжность оборудования в масштабах всего производственного предприятия. Эти методики носят превентивный характер и реализуются для оптимизации стоимости жизненного цикла оборудования путём определения возможностей повышения его надёжности.

Обычно операторы производственного процесса взаимодействуют с персоналом по техобслуживанию, когда обращаются за технической поддержкой или просят проверить и исправить обнаруженные ими (как правило, на основе субъективных догадок) неисправности. Кроме того, вовлечение операторов в процесс техобслуживания происходит в рамках их участия в мероприятиях, направленных на обеспечение надёжности оборудования, таких как анализ основных причин неисправностей (RCFA) или процессы анализа стратегии техобслуживания.

Основная цель вовлечения операторов в процесс техобслуживания — это совершенствование стратегии поддержки оборудования. Вовлечение операторов является средством повышения их осведомлённости в вопросах надёжности оборудования в масштабах производственного предприятия и обеспечивает их участие в этих процессах.

SKF более десяти лет является первопроходцем в сфере процесса «Обеспечение надёжности оператором» и располагает целым рядом продуктов и услуг, позволяющих эффективно реализовывать эту концепцию.
SKF logo