Горнодобывающая, горнообогатительная и цементная промышленности

Сложные эксплуатационные и рыночные задачи

Высокие нагрузки. Абразивная пыль и грязь. Экстремальные температуры и т.д. В таких условиях техобслуживание оборудования на шахтах и цементных заводах является сложным и даже опасным. Существует постоянная опасность получения травм персоналом и внеплановых простоев.

Помимо этого, высокие расходы и строгие нормы требуют сокращения энергопотребления.
SKF может помочь решить поставленные задачи
Наш ассортимент передовой продукции и услуг, представленных в рамках программы SKF по управлению жизненным циклом производственных активов, — проверенное решение для снижения общих эксплуатационных расходов на оборудование на всех этапах, от разработки и проектирования до эксплуатации и обслуживания. Решения SKF для компаний, работающих в горнодобывающей и горнообогатительной отраслях:
  • Увеличение производительности и прибыльности
  • Повышение безопасности труда
  • Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
  • Снижение энергопотребления
  • Сокращение внеплановых простоев
SKF logo