Трёхбарьерное решение

Экологически безопасное и экономичное решение SKF для конвейеров увеличивает срок службы подшипников, не требуя твёрдых смазочных материалов, таконитовых уплотнений или больших объёмов пластичной смазки. Смазываемое в большинстве оборудования на весь срок службы, решение SKF для конвейеров состоит из четырёх компонентов:

  • Уплотнённые сферические роликоподшипники класса SKF Explorer и уплотнённые подшипники CARB.
  • Стационарные корпуса SKF
  • Стандартные уплотнения SKF типа L или S
  • Биоразрушаемая пластичная смазка SKF LGGB 2

Высокая эффективность проверена в работе

Сферические роликоподшипники класса SKF Explorer выдерживают очень тяжёлые радиальные и тяжёлые осевые нагрузки в оборудовании, подверженном перекосам или деформации вала. Эффективные контактные уплотнения и заполняемая на заводе высококачественная пластичная смазка делают эти узлы готовыми к эксплуатации.

Сферические роликоподшипники класса SKF Explorer значительно улучшают основные эксплуатационные параметры и работают в несколько раз дольше, чем подшипники других компаний, по результатам тестирования в обычных условиях высокой нагрузки. В особенности это относится к уплотнённым сферическим роликоподшипникам SKF, необычные уплотнительные свойства которых сильно опережают подшипники других производителей.
Преимущества для производителей
  • Увеличение "среднего времени наработки на отказ"
  • Возможность уменьшения размеров
  • Повышенная производительность
  • Снижение расходов на сборку
  • Упрощение конструкции
  • Не требуются вторичные уплотнения
Преимущества для вторичного рынка
  • Повышение надёжности
  • Увеличение срока службы
  • Уменьшение расхода смазочных материалов
  • Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Не требуются вторичные уплотнения

Модернизация подшипника класса SKF Explorer

Все сферические роликоподшипники SKF были модернизированы в соответствии с новыми характеристиками класса SKF Explorer, включая применение высококачественной стали и усовершенствованной процедуры термообработки. Результат: отличный баланс между прочностью и жёсткостью, срок службы — в два раза больше, чем у оригинальных подшипников SKF Explorer. Преимущества:
  • Увеличение времени безотказной работы оборудования
  • Повышение надёжности
  • Устойчивость к загрязнениям
  • Более высокая производительность оборудования
  • Уменьшение уровня шума и вибрации
  • Высокая износостойкость
SKF logo