Гидростатические сегментные опоры SKF

Высокая грузоподъёмность в самых сложных условиях

Гидростатические сегментные опоры SKF работают с подачей масла под давлением, что позволяет выдерживать очень большие нагрузки. Предназначенные для использования в мельницах, печах и цементных мельницах эти уникальные подшипники обладают следующими характеристиками:

  • Высокая грузоподъёмность
  • Неограниченные диаметры опоры
  • Практически полное отсутствие трения или износа
  • Восприятие сильных ударных нагрузок
  • Отсутствие влияниявеличины скорости и направления вращения
  • Высокая точность работы и жёсткость
Услуги SKF в области гидростатических сегментных опор

Регулярные проверки и анализ позволяют обнаружить потенциальные риски и составить план действий, направленных на предотвращение потенциальных отказов. В некоторых случаях требуется восстановление или модернизация сегментной опоры.

 

SKF предлагает программу специализированных услуг по ремонту и техобслуживанию гидростатических сегментных опор на шахтах и цементных заводах. Специалисты SKF по обслуживанию ежегодно выполняют тщательную проверку оборудования на месте установки в соответствии с утверждённым контрольным перечнем. После этого выполняется анализ результатов проверки и составляется план действий, определяющий, какие элементы нуждаются в замене, коррекции, модернизации или восстановлении.

Данные услуги SKF позволяют на ранних стадиях идентифицировать потенциальную возможность отказа и предпринять меры для его предотвращения. Затем может быть составлен план техобслуживания, определены подлежащие восстановлению элементы и поставлены соответствующие запчасти SKF. Это позволяет снизить расходы на техобслуживание и свести к минимуму внеплановые простои, что положительно отражается на производительности.
SKF logo