Муфты SKF OK

Сокращение времени для соединения валов и фланцев

Монтаж и демонтаж муфт для соединения валов являются затратными по времени процедурами, которые могут занять от нескольких часов до нескольких дней. Применение муфт OK может привести к значительной экономии времени, затрачиваемого на соединение вращающихся валов и фланцевых соединений в тяжёлом оборудовании горнодобывающей и цементной отраслей.

 

Муфта OK не требует ни шпоночного паза на валу, ни ступицы для передачи крутящего момента. Её использование позволяет сэкономить значительные средства и избежать концентрации напряжений на валу. Эти муфты имеют тонкую внутреннюю втулку с коническим наружным диаметром, которая устанавливается на вал, и широкую наружную втулку с конической внутренней поверхностью, которая устанавливается на внутреннюю втулку. Затем между втулками под высоким давлением впрыскивается масло и встроенный гидравлический домкрат перемещает наружную втулку вверх по конусу внутренней втулки. Когда наружная втулка достигает окончательного положения, обеспечивается посадка с натягом, которая позволяет передавать высокие крутящие моменты.

  • Простота, надёжность и быстрота монтажа без использования шпонок
  • Улучшение технических характеристик оборудования
  • Увеличение срока службы
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Увеличение средней наработки до ремонта (MTTR)
SKF logo