Корпуса цапфовых опор SKF

Новое поколение защиты

На цементных заводах и в узлах мельниц воздействие нагрева, холода, осадков и содержащихся в воздухе частиц может привести к возникновению серьёзных проблем в работе цапфовых опор. Для их предотвращения используются большие объёмы пластичной смазки, не допускающей попадания загрязнений в корпуса цапфовых опор.

Новые корпуса цапфовых опор SKF, разработанные с целью обеспечения надёжной работы в этих суровых условиях, снабжены двумя прочными V-образными кольцами, которые удерживают смазочные материалы и не допускают попадания загрязняющих веществ внутрь корпуса. Эти корпуса обеспечивают превосходное удержание пластичной смазки даже при очистке корпуса с использованием высоконапорной струи воды. Замена уплотнений осуществляется просто.

Корпуса цапфовых опор SKF обеспечивают:

  • Увеличение срока службы цапфовых опор
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Снижение расхода пластичной смазки
  • Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
SKF logo