SKF SPEEDI-SLEEVE

Самый быстрый и экономичный способ ремонта изношенных валов

С течением времени тяжёлые условия работы и загрязнения могут привести к попаданию частиц внутрь кромок уплотнений. Частицы на валу формируют канавки, что в итоге приводит к выходу уплотнения из строя и серьёзному повреждению вала. Ремонтные работы требуют больших финансовых и временных затрат и часто не приносят должного результата. Использование втулок SKF SPEEDI-SLEEVE устраняет необходимость ремонта.

Восстановление изношенного вала за минуты

SKF SPEEDI-SLEEVE — это тонкостенная втулка для восстановления вала, представляющая собой экономичную и быструю альтернативу демонтажа и механической обработки изношенного вала. Втулка SKF SPEEDI-SLEEVE быстро и легко устанавливается без использования электроинструмента и нагрева.

Втулка SKF SPEEDI-SLEEVE, которая обычно обеспечивает более хорошее сопряжение с кромкой уплотнения, чем поверхность вала, также даёт следующие преимущества:
  • Не требуются затраты на замену или обработку валов
  • Не требуется демонтаж и механическая обработка вала
  • Требуется сменное уплотнение такого же размера, что и первоначальное
  • Обеспечение износостойкости поверхности уплотнения
  • Простая установка без использования электроинструмента или нагрева
SKF logo