Печи

Самые сложные задачи для предприятия?

Как крупнейшее в мире вращающееся оборудование, барабанные вращающиеся печи, возможно, подвергаются наиболее сложным эксплуатационным условиям.

Выпускаемые в печах железорудные окатыши и цементный клинкер имеют важное значение для производства. Так как техобслуживание печей обычно выполняется на основе временного планирования, тяжелонагруженные узлы должны сохранять свою работоспособность до следующего техобслуживания.

Это непростая задача, поскольку даже наружный корпус печи может нагреваться до 400 °C, что достаточно для снижения вязкости пластичной смазки в подшипниках, и в конечном итоге приводит к неисправностям. Тяжёлые нагрузки, пыль и атмосферные воздействия приводят к перекосам вала, загрязнению подшипников и другим неисправностям.
Решение проблемы с помощью SKF
Решения SKF поддерживают эксплуатационную готовность подшипников и других компонентов печей между интервалами техобслуживания, сокращая потребности в техобслуживании и расходы

Решения SKF для печей

SKF logo