Система для диагностики и контроля SKF Copperhead

Определение проблем до возникновения неисправностей

Внеплановые простои производства по причине отказов оборудования горнодобывающей и цементной отраслей всегда требуют больше расходов и времени, чем плановые остановы на техобслуживание и ремонт. Система диагностики и контроля SKF Copperhead для горнодобывающего оборудования позволяет определять возникающие неисправности до того, как они приведут к механическим повреждениям и незапланированным остановам. Используя новейшие технологии измерения вибраций и температуры, система контролирует работающие оборудование и определяет возникающие неисправности.

Разработана специально для оборудования на шахтах и цементных заводах

SKF Copperhead оснащается надёжным датчиком, разработанным только для оборудования горнодобывающей и цементной отраслей. Система помогает предотвратить дорогостоящие отказы, а также обеспечивает более качественное планирование техобслуживания и ремонтов. Повышается безопасность обслуживающего персонала, сокращаются расходы на техобслуживание и ремонт, улучшается производительность.

Доступ к рабочим данным из любого уголка мира

Предварительно собранные, простые в установке системы могут использоваться как автономные устройства или встраиваться в заводскую систему автоматизации. Система SKF Copperhead может подключаться к автоматическим системам управления/сбора данных. Переданные данные могут анализироваться специалистами SKF или квалифицированным персоналом предприятий.

Обнаружение различных типов отказа оборудования и неблагоприятных условий:
  • Незакреплённые детали
  • Дисбаланс
  • Повреждение подшипников и шестерен
  • Недостаточное смазывание
  • Ударные воздействия
  • Высокие температуры
SKF logo