Насосный модуль для масла SKF SM-100

Малогабаритная система циркуляции масла

Насосный модуль для масла SKF SM-100 представляет собой малогабаритную систему циркуляции масла, которая способна обслуживать одну или две малогабаритных единицы оборудования. Уровень давления в системе регулируется приводами с регулируемой частотой (контроль частоты).

Насосный модуль для масла SKF SM-100 снижает энергопотребление. Резервуар оснащается нагревательным элементом для контроля вязкости масла при запуске. В других системах обычно используется перепускной клапан, что приводит к потерям энергии, износу компонентов и разложению масла. Доступный в качестве опции охладитель снижает температуру фильтрованного масла, поступающего в подшипники. Благодаря наличию перепускного клапана имеется возможность заменить фильтрующий элемент во время работы. Основные преимущества системы:
  • Малогабаритная система циркуляции масла, обладающая всеми необходимыми функциями и опциями 
  • Простота размещения и монтажа
  • Быстрый запуск, простота эксплуатации
  • Простота техобслуживания (минимальное количество соединительных трубопроводов, фитингов и т.д.)
  • Отсутствие необходимости использования воды для охлаждения
  • Доступные в качестве опции контроллеры скорости с частотным преобразованием (VFD) для охлаждения и подкачивания, использование которых снижает износ компонентов, предотвращает разложение масла и приводит к значительной экономии энергии

SKF logo