Корпуса SKF SNL/SAF

Самое надёжное актуальное решение для монтируемых подшипников

Корпуса SKF SNL и SAF изготавливаются в соответствии с мировыми стандартами качества, что позволяет обеспечить более длительный срок службы, простоту монтажа, низкую потребность в техобслуживании и увеличенные интервалы повторного смазывания.

Пригодны для смазывания пластичной смазкой

Корпуса SNL и SAF в стандартном исполнении поставляются с двумя резьбовыми отверстиями для пресс-маслёнок, одно из которых расположено в центре крышки корпуса, другое — сбоку крышки. Внутри корпуса размещается пресс-маслёнка и переходники.

Данная конструкция также имеет плоские поверхности для крепления магнитных или стационарных датчиков мониторинга состояния. Места расположения этих поверхностей обеспечивают максимальную эффективность мониторинга состояния подшипников. Преимущества:
  • Широкий диапазон размеров и ассортимент принадлежностей
  • Оптимальные допуски на отверстие в корпусе и улучшенные характеристики обработки отверстия
  • Увеличенный срок службы смазочного материала за счёт улучшенной теплопередачи
  • Простота монтажа и демонтажа
  • Сокращение расходов на техобслуживание

Созданы для сложных условий

Корпуса SNL/SAF SKF, созданные для работы в неблагоприятных рабочих условиях шахт и заводов, сокращают расходы на техобслуживание и повышают надёжность ряда оборудования.
SKF logo