Уплотнения большого диаметра HDSF2 с грязеулавливающей кромкой из PTFE

Лучшая защита от пыли и других загрязняющих веществ

Вместе с основной эластомерной уплотнительной кромкой и металлической оболочкой уплотнения большого диаметра SKF HDSF2 оснащаются вспомогательной грязеулавливающей кромкой из PTFE для дополнительной защиты от пыли и других загрязняющих веществ. Эта дополнительная защита увеличивает срок службы оборудования и смазочных материалов, а также интервалы замены. Поскольку грязеулавливающая кромка предназначена для работы всухую с минимальным моментом трения, дополнительное смазывание не требуется.

Во время испытания SKF уплотнения большого диаметра HDSF2 обеспечивали в два раза более эффективную защиту от загрязняющих веществ по сравнению с обычными уплотнениями с одной кромкой. В зависимости от частоты использования оборудования уплотнения HDSF2 увеличивают интервалы замены подшипников с 12 до 24 месяцев, повышая производительность предприятия и снижая эксплуатационные расходы.

Износостойкая втулка большого диаметра повышает эффективность уплотнения

Загрязняющие вещества и шлифующее трение между вращающимся валом и уплотнением могут приводить к серьёзным повреждениям поверхности вала. Износостойкая втулка SKF большого диаметра является отличным решением. Втулка из высококачественной хромированной углеродистой стали улучшает сопротивляемость износу и коррозии, а также обеспечивает надлежащую рабочую поверхность для оптимальной эффективности уплотнения HDSF2.
SKF logo