Горизонтальные мельницы

Сложные эксплуатационные условия для оборудования

Снаружи горизонтальные мельницы часто испытывают атмосферные воздействия. Внутри на них воздействуют вибрации, ударные нагрузки, как средние, так и низкие скорости, а также высокая концентрация частиц измельчённых материалов.

Эта комбинация сложных условий может приводить к большим расходам. Загрязнения, потери смазывающих материалов, даже неправильные методы монтажа могут стать причиной неисправностей шестерней и цапф.

SKF предлагает надёжную защиту

SKF предлагает продукцию и услуги, защищающие шестерни и цапфы от агрессивных воздействий и сложных рабочих условий. Решения SKF помогают повысить надёжность и безопасность мельниц, в то же время снижая затраты на техобслуживание и эксплуатационные расходы.

Решения SKF для горизонтальных мельниц

Решения SKF для горизонтальных мельниц

SKF logo