Дробилки

Ударные нагрузки и сильные вибрации оказывают отрицательное воздействие на оборудование

Измельчение тонн сырья до пригодного к переработке продукта оказывает значительное воздействие на подшипники, уплотнения и другие компоненты дробилок.

Ударные нагрузки и сильная вибрация, а также воздействие пыли, грязи и атмосферных воздействий приводят к перегрузкам, загрязнению и потере смазочных материалов в подшипниках. Результат — преждевременные выходы из строя, дорогостоящие простои и потери производительности.
Решения SKF помогают решать поставленные задачи
Решения SKF в области подшипников, уплотнений и смазывания позволяют соответствовать особым требованиям к надёжности дробилок.

Решения SKF для дробилок

SKF logo