Корпуса SKF SNL/SAF
Самое надёжное актуальное решение для монтируемых подшипников

Пригодны для смазывания пластичной смазкой
Корпуса SNL и SAF в стандартном исполнении поставляются с двумя резьбовыми отверстиями для пресс-маслёнок, одно из которых расположено в центре крышки корпуса, другое — сбоку крышки. Внутри корпуса размещается пресс-маслёнка и переходники.Данная конструкция также имеет плоские поверхности для крепления магнитных или стационарных датчиков мониторинга состояния. Места расположения этих поверхностей обеспечивают максимальную эффективность мониторинга состояния подшипников. Преимущества:
- Широкий диапазон размеров и ассортимент принадлежностей
- Оптимальные допуски на отверстие в корпусе и улучшенные характеристики обработки отверстия
- Увеличенный срок службы смазочного материала за счёт улучшенной теплопередачи
- Простота монтажа и демонтажа
- Сокращение расходов на техобслуживание
Созданы для сложных условий
Корпуса SNL/SAF SKF, созданные для работы в неблагоприятных рабочих условиях шахт и заводов, сокращают расходы на техобслуживание и повышают надёжность ряда оборудования.