Радиальные шарикоподшипники SKF Explorer для электродвигателей

Высокоскоростное решение с низким трением

Благодаря низкому трению и способности работать на высоких частотах вращения радиальные шарикоподшипники являются стандартным вариантом для электродвигателей. Обладая способностью воспринимать радиальные, осевые и комбинированные нагрузки, радиальные шарикоподшипники пригодны для использования в электродвигателях как в фиксирующих, так и в плавающих опорах.

 

Преимущества радиальных шарикоподшипников SKF Explorer этим не ограничиваются. Особенностями подшипников SKF Explorer являются оптимизированная внутренняя геометрия и контактные поверхности качения, улучшенное качество шариков, сверхчистая сталь, точность размеров по классу P6 ISO и жёсткие допуски на отклонение ширины.

 

Эти характеристики радиальных шарикоподшипников SKF Explorer обеспечивает менее шумную работу двигателя, повышенные рабочие скорости и увеличенный срок службы.

Радиальные шарикоподшипники

Радиальные шарикоподшипники SKF имеют глубокие дорожки качения. Оптимальный контакт этих дорожек качения с шариками позволяет подшипникам выдерживать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях. Эти подшипники являются универсальными, а также:
  • конструктивно просты
  • являются неразборными
  • подходят для высоких и очень высоких частот вращения
  • надёжны в работе и не требовательны к техобслуживанию
SKF logo