Флотационные машины

Сочетание сложных условий для техобслуживания компонентов

Разделение взвешенных твёрдых частиц в камере пенной флотации представляет собой сложную для техобслуживания машины операцию, сопровождаемую коррозионными процессами.

Хотя смесь пульпы, поверхностно-активных веществ, воздуха и пены для каждого процесса различается, воздействие на медленно вращающийся реечный механизм и связанные с ним компоненты слишком часто одинаково: неисправность уплотнений и подшипников, а также внеплановые простои и потери производительности.
Решения SKF помогают решать поставленные задачи
SKF предлагает ряд проверенных решений в области подшипников, уплотнений, трансмиссий и смазывания для самых сложных условий эксплуатации.

Решения SKF для флотационных машин

SKF logo