Радиальные шарикоподшипники SKF для высоких температур

Надёжность в самых экстремальных условиях

Радиальные шарикоподшипники SKF для высоких температур часто могут быть средством, позволяющим устранить необходимость использования дорогостоящих специальных подшипников или смазочных материалов. Они могут применяться в самых разных промышленных агрегатах, включая печные вагонетки, опорные ролики, колесные узлы общего назначения и прочее оборудование, где подшипники подвергаются температурным воздействиям.

 

В зависимости от типа, в радиальных шарикоподшипниках SKF для высоких температур используются графитовые сепараторы, которые способствуют увеличению срока службы и сведению к минимуму необходимости техобслуживания. Специальные смазки позволяют эксплуатировать подшипник в самом широком диапазоне температур от 150 ºC до 350 ºC. Исполнения с двумя защитными шайбами обеспечивают предотвращение попадания твёрдых загрязняющих веществ и удержание смазки. Экологически безопасные материалы не выделяют опасные газы или пары даже в условиях максимальных температур.
SKF logo