Бесконтактные лабиринтные уплотнения SKF

Надёжная защита с низким трением или без трения

В условиях постоянного воздействия абразивной пыли вибрационным грохотам требуются надёжные уплотнительные решения для подшипников, которые способны удерживать смазочный материал и не допускать попадания загрязняющих веществ. Но сильные вибрации и нагрузки на грохота увеличивают трение подшипников, сокращая срок их службы.

Бесконтактные лабиринтные уплотнения SKF являются идеальным решением. Защищающие от попадания загрязнений так же эффективно, как контактные или манжетные уплотнения, бесконтактные лабиринтные уплотнения SKF работают с небольшим трением или без трения. Каков результат? Увеличение срока службы и надёжности.
SKF logo