SKF Copperhead для передвижного оборудования

Определение проблем до возникновения неисправностей передвижного оборудования

Система для диагностики и контроля SKF Copperhead для передвижного оборудования осуществляет мониторинг вибрации, температуры, скорости вращения и нагрузки, которые воздействуют на механические системы транспортных средств в процессе их эксплуатации. Эта прочная и компактная интерактивная система, устанавливаемая на транспортное средство, позволяет снизить потребности в техобслуживании и одновременно повысить эксплуатационную готовность и производительность транспортного средства.

Доступ к рабочим данным из любого уголка мира

SKF Copperhead для передвижного оборудования посредством сети Интернет передаёт важные данные, которые могут анализироваться специалистами SKF или квалифицированным персоналом в любой точке мира. Удобная в работе программа обеспечивает ранее обнаружение потенциальных проблем.

Обнаружение различных типов отказа оборудования и неблагоприятных условий:
  • Незакрепленные компоненты (колено-рычажные механизмы, сита)
  • Дисбаланс
  • Повреждение шестерен (зубчатые соединения)
  • Повреждение подшипников
  • Недостаточное смазывание
  • Ударные воздействия
  • Высокие температуры
SKF logo