Сферические роликоподшипники SKF Explorer

С уплотнениями для защиты и т.д.

Подшипники горнодобывающего оборудования работают в сложных условиях и могут подвергаться ударным, тяжёлым нагрузкам, вибрациям и воздействию загрязняющих веществ. Благодаря высокой грузоподъёмности и низкому рабочему трению, сферические роликоподшипники SKF Explorer справляются со всеми этими задачами.

Уплотнения сферических роликоподшипников SKF Explorer удерживают смазку и предотвращают попадание загрязняющих веществ в подшипник. Использование данных подшипников также снижает или устраняет потребность в дорогостоящих и крупногабаритных таконитовых уплотнениях корпусов.

Сферические роликоподшипники SKF Explorer сокращают расходы и увеличивают срок службы оборудования на каждом производственном этапе горных работ и производства цемента как для бурильных машин, так и для печей и конвейеров.

Модернизация подшипника класса SKF Explorer

Все сферические роликоподшипники SKF были модернизированы в соответствии с новыми характеристиками класса SKF Explorer, включая применение высококачественной стали и усовершенствованной процедуры термообработки. Результат: отличный баланс между прочностью и жёсткостью, срок службы — в два раза больше, чем у оригинальных подшипников SKF Explorer. Преимущества:
  • Увеличение времени безотказной работы оборудования
  • Повышение надёжности
  • Устойчивость к загрязнениям
  • Более высокая производительность оборудования
  • Уменьшение уровня шума и вибрации
  • Высокая износостойкость
SKF logo