Энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF

Сокращение потерь электроэнергии в системах, приводимых в действие электродвигателями

Повышение КПД электродвигателей открывает возможности для снижения энергопотребления по всему миру. В одних только США и Великобритании оборудование, приводимое в действие электродвигателями (насосы, компрессоры и вентиляторы), потребляет около 136 миллиардов кВт•ч энергии в год.

Потери на трение также приводят к потерям энергии

Снижая потери на трение, подшипники уменьшают количество затрачиваемой оборудованием энергии. Энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF выводят это преимущество на новый уровень.

Подшипники нового поколения снижают потери на трение на 30 %

Благодаря оптимизированной внутренней геометрии, уникальному полимерному сепаратору, маловязкой пластичной смазке, энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF по сравнению с обычными подшипниками демонстрируют значительное сокращение потерь на трение — на 30 % или более, в зависимости от размера подшипника и условий работы.

Применив знания и опыт, накопленные в таких областях, как подшипники, уплотнения и системы смазывания, а также используя современные методы имитационного моделирования для уменьшения количества источников трения, инженеры SKF создали новое поколение шарикоподшипников.
Области применения
  • Электродвигатели
  • Насосы
  • Компрессоры
  • Вентиляторы
  • Конвейеры
  • Также возможны другие области применения со средними или малыми нагрузками
Преимущества
  • Экономия энергопотребления для конечного пользователя
  • Возможность разработки высокоэффективного оборудования
  • Снижение рабочей температуры подшипника, повышение вязкости смазки и увеличение ресурса подшипника
  • Сокращение совокупной стоимости владения
Конструкция
  • Оптимизированная внутренняя геометрия
  • Низкий уровень шума и вибрации, низкий крутящий момент, увеличенный срок службы смазки
  • Уникальная конструкция полимерного сепаратора
SKF logo