Модуль мониторинга роликов SKF

Раннее обнаружение неисправностей роликов конвейеров

Неисправности роликов конвейеров обычно становятся причиной повреждения конвейерной ленты и простоя производства. В случае отсутствия надлежащей проверки неисправность роликов может вызвать возгорания ленты и повлечь за собой другие риски для безопасности. Возможность раннего обнаружения потенциальных неисправностей имеет важное значение для оптимизации техобслуживания и повышения производительности. Модуль SKF с простым в эксплуатации ручным устройством для мониторинга позволяет определять неисправности раньше, чем любой другой другой метод.

Возможность безопасного обнаружения неисправности на расстоянии до трёх метров

С помощью сложной технологии огибания модуль мониторинга роликов обрабатывает как слышимые, так и неслышимые звуки, определяя звуковое давление, производимое неисправными роликами.

Модуль мониторинга роликов имеет разъём для работы с наушниками и управляется одной рукой, благодаря чему повышается безопасность пользователя. Устройство обеспечивает постоянное обнаружение при условии, что оператор движется не быстрее 2 км/ч и находится на расстоянии не более трёх метров от конвейера.
  • Сокращение внеплановых простоев
  • Предотвращение дорогостоящих и опасных ремонтов ленты
  • Снижение производственных потерь
  • Повышение безопасности труда
  • Решение дополняет программу «Обеспечение надёжности оператором»

Модуль мониторинга роликов SKF

SKF logo