Биоразлагаемая пластичная смазка SKF LGGB 2

Смазывание конвейеров биоразлагаемыми смазочными материалами

Биоразлагаемая пластичная смазка SKF LGGB2 с литиево-кальцевым загустителем соответствует действующим требованиям по токсичности и биоразложению. Хорошие антикоррозийные свойства делают её отличным выбором для корпусов уплотнённых подшипников.

Корпуса, заполненные биоразлагаемой пластичной смазкой LGGB 2, способны выдерживать средние и тяжёлые нагрузки, ударные нагрузки, а также работать при низких и средних частотах вращения. Подходит для температурного диапазона от –40 до +120 °C (от –40- до +250 °F). При использовании в сочетании с уплотнёнными подшипниками LGGB 2 снижает расходы и повышает эффективность.

SKF logo