Продукция SKF для промышленных трансмиссий

Продукция для промышленных трансмиссий играет ключевую роль в обеспечении эксплуатационных характеристик всего оборудования. Данные изделия представляют собой важнейшее звено между движущимися частями машин. Для оптимизации рабочих характеристик оборудования компания SKF разработала собственный ассортимент продукции для промышленных трансмиссий.

 

Идеально подходящая для конкретных узлов машин, данная продукция SKF предоставляет инженерам-конструкторам широкие возможности выбора с учётом требований к эксплуатационным характеристикам и затратам. Продукция SKF для промышленных трансмиссий, применяемых в горнодобывающей и цементной отраслях, включает ремни, шкивы и цепи.

 

Данная продукция поставляется с одинаковой оперативностью и точностью благодаря службе логистики SKF мирового уровня. Это означает, что клиенты получают именно то, что им требуется, и именно тогда, когда требуется, что повышает эксплуатационную готовность оборудования.
SKF logo