Унифицированное решение для направляющих роликов

Это надёжное решение SKF для конвейерных роликов снижает трение и предотвращает попадание загрязнений в подшипники, увеличивая срок службы. Лёгкий и готовый к установке модуль уменьшает время вывода комплекта на рынок и повышает производительность.

Компактная и оптимальная конструкция

Унифицированный направляющий ролик – компактный узел. Он включает радиальный шарикоподшипник со специальными уплотнениями и пластичной смазкой. Уплотнения – лабиринтные, специально разработаны и отличаются высокой производительностью. У ролика очень хорошая точность вращения и оптимальное расстояние между подшипником и концом вала.

  • Простота в монтаже и обслуживании
  • Лучше защита от попадания загрязнений
  • Уменьшенный уровень шума и вибрации
  • Сварка не требуется
  • Отсутствие деформаций корпуса или трубы
  • Уменьшение деформации вала
  • Снижение энергопотребления
  • Увеличение срока службы ремня
  • Размер вала можно уменьшить по имеющемуся отклонению
SKF logo