Системы смазывания конвейерных цепей

Надёжные автоматические системы смазывания снижают расходы на повторное смазывание

SKF предлагает несколько надёжных автоматических систем смазывания, которые работают во время эксплуатации конвейера. Эти системы практически устраняют затраты на ручное смазывание и работы с пластичной смазкой, сокращая расход пластичной смазки и уменьшая негативное воздействие на окружающую среду.

Система подачи пластичной смазки SKF на тяжёлых конвейерах с цепным приводом определяет потребности в смазывании отдельных роликов, точно и непосредственно подаёт пластичную смазку на ролик, повышая срок службы цепи. Устраняя утечки пластичной смазки, система улучшает ситуацию с охраной здоровья и техникой безопасности.

Решения для средних конвейеров с цепным приводом

Индивидуальные решения SKF снижают расходы на смазывание в системах подачи масла для блочных, роликовых или карданных цепей. Системы смазывания SKF работают без непосредственного контакта с цепью, предотвращая преждевременный износ роликов.
SKF logo