Конвейеры для сыпучих материалов

Перемещение различных материалов в сложных условиях

Как в случае транспортировки необогащённого угля и металлов на шахте, так и насыпных материалов и готовой продукции в порту, тяжёлые конвейеры часто подвергаются воздействию абразивных примесей в условиях высокой загрязнённости и влажности, являющихся серьёзной проблемой для обеспечения надёжности компонентов.

В отличие от среднегабаритных конвейеров, тяжёлые работают медленно, поэтому высокая рабочая температура и частота вращения обычно не влияют на производительность. Однако температура окружающей среды, тяжёлые и ударные нагрузки и загрязнения могут значительно сокращать срок службы подшипников и других компонентов.

SKF предлагает надёжные решения
SKF предлагает решения для всей конвейерной системы, от цепей и лент до подшипников и двигателей. SKF предлагает ассортимент решений в области подшипников, уплотнений, смазывания и техобслуживания для эксплуатации конвейеров с большей производительностью и прибыльностью.

Решения SKF для конвейеров

Решения SKF для конвейеров

SKF logo