Усиленные таконитовые уплотнения для конвейеров

Очень сложно не допускать попадания мелкозернистого таконита в подшипниковые узлы, особенно в горной промышленности или портах для навалочных грузов. Лабиринтные уплотнения как раз подходят для этой задачи, а с пластичной смазкой их эффективность повышается, что улучшает уплотняющий эффект, особенно когда рядом таконит.

Конструкция таконитовых уплотнений основана на лабиринтных уплотнениях с лабиринтными ступенями, расположенными в осевом направлении. Специальное решение предотвращает попадание загрязнений в подшипник во время повторного смазывания уплотнения. Устанавливается в стандартные корпуса SNL и SAF. В зависимости от конвейеров, предусмотрены две разные конструкции.

Усиленные таконитовые уплотнения с радиальным лабиринтом

Допускаются угловые перекосы вала до 0,5°. Допустимая рабочая температура для данных уплотнений находится в диапазоне от -40°C до +100°C. Для этого типа таконитовых уплотнений, осевое смещение вала относительно корпуса ограничено +/- 1,2 мм для валов диаметром до 100 мм, и +/- 1,5 мм для валов большего диаметра.

Усиленные таконитовые уплотнения с осевым лабиринтом

Для этого типа таконитовых уплотнений, осевое смещение вала относительно корпуса ограничено +/- 2 мм для валов диаметром от 150 мм до 200 мм, и +/- 4 мм для валов большего диаметра.
SKF logo